A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Dobradiça de aço inoxidável
K1304

Dobradiça de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:polido acetinado.Indicação:Dobradiça de parafuso removível, pode ser usada à direita ou à esquerda.
As dobradiças oblíquas impedem a concentração de sujeira.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1304 Dobradiça de aço inoxidável 144 kB

Desenhos

Dobradiça de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2A3BB1D

D1THH1CADAces.PreçoEncomendar
K1304.176121812,52319187666M66618,513 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33