A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Dobradiças de parafuso de aço inoxidável
K1349

Dobradiças de parafuso de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301.Versão:fosco polido.Indicação:Dobradiça de aparafusamento para porta interna.
O ângulo de abertura máx. 270°.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1349 Dobradiças de parafuso de aço inoxidável 164 kB
 TH_006_Scharniere_ptBR 307 kB

Desenhos

Dobradiças de parafuso de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAA1A2A3A4A5A6BB1B2B3B4B5D1D2HH1H2Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1349.06371919A7518,518,537,537,527,527,5102110761325256,78143,828000 sob consulta
K1349.07502424B100242450504040114120881328,528,57,38144,338000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33