- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- K0434
Dobradiças de plástico, penduráveis, de encosto à esquerda
- K0434
Dobradiças de plástico, penduráveis, direita
- K0435
Dobradiças de plástico
- K1963
Dobradiças de plástico, separável, desmontável
- K0436
Dobradiças de plástico com alavanca de engate
- K0437
Dobradiças de plástico com orifícios oblongos
- K0438
Dobradiças de plástico com guia de fixação (saliência), penduráveis
- K0439
Dobradiças de plástico, com função de engate
- K0440
Dobradiças de plástico, com fricção regulável
- K1195
Dobradiças de alumínio, com fricção regulável
- K1196
Dobradiças de alumínio, com fricção regulável
- K1518
Dobradiças de aço inoxidável com fricção pré-ajustada
- K1197
Dobradiças de alumínio, com função de engate
- K1198
Dobradiças de alumínio, com função de engate
- K1004
Dobradiças de plástico com furo de fixação
- K1005
Dobradiças de plástico com bucha
- K1006
Dobradiças de plástico com parafuso de fixação
- K1007
Dobradiças de plástico com bucha e parafuso de fixação
- K2119
Dobradiças de pino plásticas
- K0441
Dobradiças de Zamak, com orifícios oblongos
- K0442
Dobradiça de Zamak, com função de aperto
- K1897
Dobradiças de Zamak
- K1898
Dobradiças de Zamak ajustáveis
- K1899
Dobradiças de Zamak com parafuso de fixação
- K2101
Dobradiças alumínio, internas, com barra
- K2102
Metades de dobradiça em alumínio, internas
- K2103
Metades de dobradiça em alumínio, externas
- K2104
Eixos em aço inoxidável para metades de dobradiça
- K2105
Capas de cobertura em plástico para metades de dobradiça
- K0579
Dobradiças de alumínio, penduráveis, versão esquerda
- K0579
Dobradiças de alumínio, penduráveis, versão direita
- K0580
Dobradiças de alumínio
- K1084
Dobradiças de aço inoxidável
- K1343
Dobradiças de aço inoxidável
- K1852
Dobradiças de aço inoxidável
- K1964
Dobradiças de aço inoxidável, separável, desmontável
- K1853
Dobradiça em aço inoxidável com parafuso de fixação
- K1900
Dobradiças de aço inoxidável, ajustáveis
- K1085
Dobradiças de aço inoxidável
- K1341
Dobradiças de aço inoxidável
- K1809
Dobradiças de aço inoxidável
- K1810
Dobradiças de aço inoxidável com parafuso de fixação
- K1346
Dobradiças de parafuso ajustável em aço inoxidável
- K1348
Dobradiças de aço inoxidável
- K1345
Dobradiças de aço inoxidável removíveis, versão direita
- K1345
Dobradiças de aço inoxidável removíveis, versão esquerda
- K1342
Dobradiças pendurável em aço inoxidável
- K1347
Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável
- K1141
Dobradiças de aço, livres de manutenção
- K1082
Dobradiças de chapa de aço ou aço inoxidável
- K1349
Dobradiças de parafuso de aço inoxidável
- K1517
Dobradiças de aço inoxidável
- K2161
Dobradiças piano de aço, aço inoxidável ou alumínio
- K2162
Dobradiças piano de aço inoxidável com batente
- K1447
Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 90º
- K1448
Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 125º
- K1449
Dobradiças de aço internas, ângulo de abertura 110º
- K1519
Dobradiças de aço internas, ângulo de abertura 110°
- K1140
Dobradiças soldáveis
- K1805
Dobradiças de aço ou aço inoxidável soldáveis
- K1173
Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 50 mm
- K1174
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 75 mm
- K1175
Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm
- K1176
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm
- K1177
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 240 mm
- K1178
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,20 Nm
- K1179
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,35 Nm
- K1665
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,50 Nm
- K1180
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm
- K1666
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, versão longa
- K1667
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,9 Nm, versão longa
- K1181
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 1,3 Nm
- K1182
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 3,8 Nm
- K2330
Dobradiças de mola perfil de alumínio com amortecimento
- K1142
Dobradiças quadradas com porcas de fixação
- K1143
Dobradiças quadradas com porcas de fixação, versão longa
- K1338
Dobradiças quadradas com porcas de fixação
- K1144
Dobradiças quadradas com furo escareado, versão longa
- K1304
Dobradiça de aço inoxidável
- K0985
Dobradiças soldáveis em aço inoxidável
- K1337
Dobradiças em aço inoxidável soldáveis
- K0984
Dobradiças soldáveis
- K1499
Interruptores de posição
- K1501
Interruptores de posição versão longa
- K1874
Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem blindagem
- K1498
Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de aparafusamento
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1897Dobradiças de Zamak |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Dobradiça em Zamak. Eixo de aço inoxidável.Versão:Dobradiça jateada, banhada a cromo ou preta. Superfície do eixo sem tratamento.Indicação:Dobradiças para portas internas. As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.
*Pontos com furos na parte inferior, os quais podem ser perfurados, caso necessário.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.Acessórios:Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642 (K0708). DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | B1 | D1 | H | Ângulo de abertura | S | F1 N | F2 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1897.0504004011 | A | banhado a cromo | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 180° | 5 | 3650 | 2000 |  | | sob consulta | | K1897.0504004021 | A | preto | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 180° | 5 | 3650 | 2000 |  | | sob consulta | | K1897.0605005011 | A | banhado a cromo | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180° | 6 | 3650 | 2000 |  | | sob consulta | | K1897.0605005021 | A | preto | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 180° | 6 | 3650 | 2000 |  | | sob consulta | | K1897.0607605011 | A | banhado a cromo | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 3650 | 900 |  | | sob consulta | | K1897.0607605021 | A | preto | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 3650 | 900 |  | | sob consulta | | K1897.0606305011 | A | banhado a cromo | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 4400 | 850 |  | | sob consulta | | K1897.0606305021 | A | preto | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 50 | 30 | 6,5 | 11,5 | 270° | 6 | 4400 | 850 |  | | sob consulta | | K1897.0806006011 | A | banhado a cromo | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 180° | 8 | 4500 | 4500 |  | | sob consulta | | K1897.0806006021 | A | preto | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 180° | 8 | 4500 | 4500 |  | | sob consulta | | K1897.0607606021 | A | preto | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 3650 | 2000 |  | | sob consulta | | K1897.0809006011 | A | banhado a cromo | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 2500 |  | | sob consulta | | K1897.0809006021 | A | preto | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 2500 |  | | sob consulta | | K1897.0812006011 | A | banhado a cromo | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 1300 |  | | sob consulta | | K1897.0812006021 | A | preto | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 270° | 8 | 5500 | 1300 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | B1 | D1 | H | Ângulo de abertura | S | F1 N | F2 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1897.0607606012 | B | banhado a cromo | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 4500 | 4500 |  | | sob consulta | | K1897.0607606022 | B | preto | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 4500 | 4500 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|