Grupos de mercadorias
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
K0930

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico, braço em aço temperado.
Garra fixadora em aço ferramenta.
Versão:Corpo básico brunido.
Braço, garra fixadora temperada e brunida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0930 Grampo de fixação com força de fixação para baixo 296 kB

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCDEFGHJKLMNF=força de tensão
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0930.08040045454030255,31231M83262,5M8x35M4x41500025 sob consulta
K0930.10050055555040307,11639M104074M10x40M4x42700050 sob consulta
K0930.120600656560453582047M124891M12x50M5x53800090 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33