Grupos de mercadorias
Grampo de fixação com força de fixação para baixo com pino de apoio
K0931

Grampo de fixação com força de fixação para baixo com pino de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, braço em aço temperado.
Garra fixadora em aço ferramenta.
Versão:Carcaça temperada e brunida.
Braço brunido.
Garra fixadora temperada e brunida.
Indicação de desenho:
T) Pino roscado com sextavado interno
S) Posicionador com esfera
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0931 Grampo de fixação com força de fixação para baixo e pino de apoio 317 kB

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo com pino de apoio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCD

EFGHJKLMNPRSTF=força de tensão
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0931.025086222401420314325-3212148,551475,5M8x20M4x8600015 sob consulta
K0931.0321078255018254183,732-401617,511717,595M10x25M5x101000030 sob consulta
K0931.0401293326021305214,540-48202013821113M12x30M6x121700065 sob consulta
K0931.0481612438802840627648-632526171028151M16x40M8x1625000130 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33