- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Unidades de fixação
- Grampos
- Grampos tipo gancho
- Grampo giratório
- Grampo de tração, grampo de compressão
- Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0891
Mordentes estáveis
- K1467
Batentes para mordentes resistentes
- K1826
Mordentes de fixação estáveis de aço, planos
- K0830
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0831
Grampo de fixação com força de aperto para baixo, fundido com grafita esferoidal, com orifícios oblongos e mordente de aço
- K0832
Contra-suporte com força de fixação para baixo
- K0890
Grampo de fixação com força de aperto para baixo, em aço, plano, com orifício oblongo
- K0033
Grampo de fixação com força de aperto para baixo em aço, com orifício oblongo, mordente recartilhado
- K0929
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0930
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0931
Grampo de fixação com força de fixação para baixo com pino de apoio
- K2241
Grippers, aço para ferramentas, quadrado com furo cilíndrico
- K2195
Elemento de fixação com inserto de fixação para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2196
Batente fixo com inserto de fixação para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2197
Elemento de fixação com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2198
Batente fixo com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2199
Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2200
Anéis de adaptação
- K1386
Grampo de fixação com força de aperto para baixo, para ranhuras em T
- K1387
Grampo de fixação com força de fixação para baixo e suporte
- K1409
Grampo de fixação com força de fixação para baixo de acionamento pneumático
- K1855
Grampo de fixação com força de fixação para baixo hidráulico atuação única com retorno de mola
- K1697
Grampo para fixação lateral
- K2159
Grampo de fixação lateral automatizável
- K2117
Grampos de fixação lateral de aço com ponta de fixação
- K0034
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0035
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- Grampo de fixação baixa
- Grampos excêntricos de fixação, grampo excêntrico
- Grampos de fixação em ranhura T
- Cunhas de fixação
- Elementos de centralização
- Elementos de fixação para sistemas de fixação modular
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0034Grampo de fixação com força de fixação para baixo |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:O grampo de fixação com força de aperto para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório sobre o disco de trava excêntrico em espiral simultaneamente no batente fixo e no suporte. O grampo de fixação com força de aperto para baixo pode ser posicionado e tensionado em um sistema de fixação modular através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (ver desenho).
As versões K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 e K0034.006035 têm 2 encaixes de carboneto redondos.Força de tensão:K0034.006... = 3800 N K0034.010... = 7200 NParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Força de aperto N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0034.006005 | A | à direita | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | sob consulta | | K0034.010005 | A | à direita | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | sob consulta | | K0034.006025 | A | à esquerda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | sob consulta | | K0034.010025 | A | à esquerda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Força de aperto N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0034.006010 | B | à direita | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | sob consulta | | K0034.010010 | B | à direita | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | sob consulta | | K0034.006030 | B | à esquerda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | sob consulta | | K0034.010030 | B | à esquerda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | A | B | D | D1 | D2 máx. | D3 mín. | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Força de aperto N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0034.006015 | C | à direita | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | sob consulta | | K0034.010015 | C | à direita | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | sob consulta | | K0034.006035 | C | à esquerda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | sob consulta | | K0034.010035 | C | à esquerda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Força de aperto N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0034.006020 | D | à direita | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | sob consulta | | K0034.010020 | D | à direita | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | sob consulta | | K0034.006040 | D | à esquerda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | sob consulta | | K0034.010040 | D | à esquerda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|