- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Unidades de fixação
- Grampos
- Grampos tipo gancho
- Grampo giratório
- Grampo de tração, grampo de compressão
- Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0891
Mordentes estáveis
- K1467
Batentes para mordentes resistentes
- K1826
Mordentes de fixação estáveis de aço, planos
- K0830
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0831
Grampo de fixação com força de aperto para baixo, fundido com grafita esferoidal, com orifícios oblongos e mordente de aço
- K0832
Contra-suporte com força de fixação para baixo
- K0890
Grampo de fixação com força de aperto para baixo, em aço, plano, com orifício oblongo
- K0033
Grampo de fixação com força de aperto para baixo em aço, com orifício oblongo, mordente recartilhado
- K0929
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0930
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0931
Grampo de fixação com força de fixação para baixo com pino de apoio
- K2241
Grippers, aço para ferramentas, quadrado com furo cilíndrico
- K2195
Elemento de fixação com inserto de fixação para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2196
Batente fixo com inserto de fixação para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2197
Elemento de fixação com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2198
Batente fixo com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2199
Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo
- K2200
Anéis de adaptação
- K1386
Grampo de fixação com força de aperto para baixo, para ranhuras em T
- K1387
Grampo de fixação com força de fixação para baixo e suporte
- K1409
Grampo de fixação com força de fixação para baixo de acionamento pneumático
- K1855
Grampo de fixação com força de fixação para baixo hidráulico atuação única com retorno de mola
- K1697
Grampo para fixação lateral
- K2159
Grampo de fixação lateral automatizável
- K2117
Grampos de fixação lateral de aço com ponta de fixação
- K0034
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- K0035
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- Grampo de fixação baixa
- Grampos excêntricos de fixação, grampo excêntrico
- Grampos de fixação em ranhura T
- Cunhas de fixação
- Elementos de centralização
- Elementos de fixação para sistemas de fixação modular
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1826Mordentes de fixação estáveis de aço, planos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico de aço temperado. Mordentes de aço cementado.Versão:Corpo básico com acabamento oxidado. Mordente cementado.Indicação:Os mordentes são utilizáveis de ambos os lados. O lado liso serve para peças de trabalho usinadas; o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas. Para fixar o mordente estável à mesa coordenada podem ser utilizados dois parafusos de fixação. Parafusos de fixação para ranhuras em T adequados, de acordo com a largura da ranhura: K0698 e K0699. Estes devem ser encomendados separadamente. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Para largura de ranhura | L | L1 | L2 | B | B1 | H máx.
| H mín.
| H1 | H2 | S | S1 | Força de aperto F (kN) | F1 kN | SW | Torque de aperto Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1826.13 | 12/14 | 128 | 82 | 19 | 40 | 14,4 | 33,5 | 28 | 20 | 25,4 | 8 | 3 | 8/15 | 1,2/2,2 | 13 | 20/40 |  | | sob consulta | | K1826.19 | 12/14/16/18 | 177 | 113 | 29 | 65 | 19 | 60 | 50 | 30 | 40 | 12 | 6 | 8/15/20/28 | 1,2/2,2/3/4,2 | 16 | 20/40/45/60 |  | | sob consulta | | K1826.26 | 20/22/24/28/30 | 224 | 135 | 29 | 75 | 26 | 73 | 60 | 36 | 40 | 12 | 7,5 | 25/25/32/32/36 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 18 | 85/85/95/95/110 |  | | sob consulta | | K1826.38 | 32/36/42 | 256 | 152 | 34 | 90 | 38 | 91,5 | 74 | 46 | 40 | 12 | 10 | 50 | 7,5 | 21 | 160 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|