Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base de aço fundido.
Mordentes de aço cementado.
Versão:brunido. Mordente cementado.Indicação:Batentes reguláveis para peças ou acessórios que devem ser apertados ou fixados à mesa coordenada por meio de um mordente de alta estabilidade. Os mordentes são giratórios: o lado liso serve para peças de trabalho usinadas; o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas.

Através de uma porca T plana, é possível posicionar o batente exatamente na ranhura da mesa coordenada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1467 Batentes para mordentes resistentes 184 kB

Desenhos

Batentes para mordentes resistentes

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPara largura
de ranhura
BB1B2D

HH1H3LL1SCADAces.PreçoEncomendar
K1467.1912/14/16/18651920M68538401326612 sob consulta
K1467.2620/22/24/28/30752620M6100454017785,512 sob consulta
K1467.3832/36/42903820M612056402119512 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33