Grupos de mercadorias
Elemento de fixação com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo
K2197

Elemento de fixação com inserto pendular para sistema de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Elemento de fixação com inserto pendular e efeito de pressão para baixo para pré-usinagem de fixação direta e para usinagem de peças em bruto.Material:Aço.Versão:Corpo básico brunido.Indicação:Graças à sua estrutura extremamente estável, às elevadas forças de fixação e ao design compacto, o elemento de fixação com efeito de pressão para baixo é adequado para a pré-usinagem de fixação direta (OP10) com o sistema modular de 5 eixos, bem como para a fixação de peças brutas de placas e outros tipos de peças.

O ponto de fixação se adapta à geometria da peça de trabalho graças aos apoios de esfera autoalinhante integrados. Isso significa que até mesmo peças com geometria inclinada podem ser fixadas de forma rápida e segura.

Várias versões de apoios de esfera autoalinhante cobrem um amplo espectro de aplicações.

Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.

A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.

As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Vantagens:- Efeito de força de aperto para baixo.
- Aperto de peças com geometria inclinada.
- Ajuste horizontal.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
Acessórios:- Pés de suporte K0298.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo K2199.
- Anéis de adaptação K2200.
Fornecimento1 un. elemento de fixação com inserto pendular.
1 un. pé de suporte K0298.2081.
Indicação de desenho:
1) Cuidado: risco de deformação!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!

Forma A: apoio de esfera autoalinhante liso
Forma B: apoio de esfera autoalinhante com inserto de POM
Forma C: apoio de esfera autoalinhante com recartilhado
Forma D: apoio de esfera autoalinhante com inserto de metal duro
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2197 Elemento de fixação com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo 341 kB

Desenhos

Elemento de fixação com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoFormaBB1B2D

GHH1H2H3H4H5CursoCurso
S
LL
mín.
L
máx.
L1L2L3L4Torque
de aperto
máx. Nm
F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2197.121050802Tamanho de sistema 12A80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 sob consulta
K2197.121050803Tamanho de sistema 12B80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 sob consulta
K2197.121050804Tamanho de sistema 12C80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 sob consulta
K2197.121050805Tamanho de sistema 12D80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 sob consulta
K2197.161301002Tamanho de sistema 16A100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 sob consulta
K2197.161301003Tamanho de sistema 16B100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 sob consulta
K2197.161301004Tamanho de sistema 16C100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 sob consulta
K2197.161301005Tamanho de sistema 16D100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33