Grupos de mercadorias
Rodas em poliamida com revestimento injetado
K1778

Rodas em poliamida com revestimento injetado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da roda em PA, revestimento da banda de rodagem em poliuretano elastômero termoplástico.Indicação:Rodas com revestimento de poliuretano têm uma alta capacidade de carga, são robustas e resistentes à abrasão, não marcam o piso, amortecem impactos e vibrações e são resistentes contra substâncias químicas e ácidos.
Resistente a temperaturas de -30 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para o item K1764.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1778 Rodas em poliamida com revestimento injetado 246 kB

Desenhos

Rodas em poliamida com revestimento injetado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1778.10035mancal de deslizamento100153545200 sob consulta
K1778.12535mancal de deslizamento125153545250 sob consulta
K1778.15040mancal de deslizamento150204060400 sob consulta
K1778.20050mancal de deslizamento200205060700 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33