Grupos de mercadorias
Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento
K1786

Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Caixa em alumínio fundido sob pressão.
Rodízio em poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé de fixação em borracha dura.
Versão:Carcaça revestida a pó, em cor marfim.
Peças de aço zincado, azul passivado.
Roda, pé de fixação pretos.
Indicação:Rodízios de elevação com pé de fixação integrado. Possui mancal de rolamento de esferas vedado na coroa giratória. Ajuste de altura pode ser feito através de uma chave de boca com tamanho SW 13 ou com um volante de ajuste integrado. Eixo da roda aparafusado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1786 Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento 279 kB

Desenhos

Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Mancal
da roda
Modo de fixaçãoD

D1ABB1B3HH1LL1RSWCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1786.045180com sistema de bloqueiomancal de deslizamentofuro de fixação traseira45M8x123218-587282--54,540180 sob consulta
K1786.050220com sistema de bloqueiomancal de deslizamentofuro de fixação traseira50M12x153822-728494--6346250 sob consulta
K1786.063290com sistema de bloqueiomancal de deslizamentofuro de fixação traseira63M12x154629-85104119--77,565500 sob consulta
K1786.045181com sistema de bloqueiomancal de deslizamentoplaca de aparafusamento457321842587282554254,5-180 sob consulta
K1786.050221com sistema de bloqueiomancal de deslizamentoplaca de aparafusamento507382258728494735863-250 sob consulta
K1786.063291com sistema de bloqueiomancal de deslizamentoplaca de aparafusamento63946297085104119907077,5-500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33