Grupos de mercadorias
Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático para perfis de alumínio
K2237

Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça do corpo da roda: chapa de aço.
Carcaça para pé nivelador: alumínio fundido sob pressão.
Placa de montagem: aço.
Alavanca de acionamento: aço, cobertura protetiva de plástico PUR.
Pé nivelador: plástico PA, reforçado com shot peening. Fuso aço.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Versão:Carcaça para o corpo da roda: zincado e passivado azul.
Carcaça para o pé ajustável: revestida com pó de alumínio colorido.
Placa de montagem: galvanizada.
Alavanca de acionamento: galvanizada, com revestimento protetor preto.
Pé nivelador: preto. Fuso galvanizado.
Aro: ver tabela.
Revestimento: ver tabela.
Indicação:Rodízio com dispositivo de elevação na versão como rodízio industrial giratório, com pé de máquina integrado e nivelável. Possui rolamento de esferas vedado na coroa girante. Eixo da roda aparafusado. A alavanca de acionamento com formato ergonômico, que não gira com o rolete, proporciona um fácil manuseio. Com um pequeno curso de acionamento e um grande curso do tucho, juntamente com altas forças de elevação, pode-se fixar e elevar de maneira fácil e segura, até mesmo dispositivos pesados. Graças à alta taxa de alavancagem de até 1:20, você só precisa de um peso de 10 kg para levantar 200 kg. A anti-slip-plate fixada na placa do pé nivelador evita que o pé nivelador escorregue e protege o piso ao mesmo tempo.

Com proteção contra fios e placa de montagem integrada para fixação em perfis de alumínio com medida do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Indicação de desenho:
1) giratório
Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2237 Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático para perfis de alumínio 396 kB

Desenhos

Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático para perfis de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

DHMancal
da roda
Capacidade
de carga
kg
Material
do aro
Descargas
eletrostáticas
ESD
Material
do revestimento
CADAces.PreçoEncomendar
K2237.080401115680125mancal de deslizamento100Poliamida, cinzasimPoliamida, preto sob consulta
K2237.1004011165100145mancal de deslizamento130Poliamida, cinzasimPoliamida, preto sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33