Grupos de mercadorias
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, com furo traseiro e pneus de borracha macia
K1789

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, com furo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.
Versão:Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.Indicação:Eixo da roda aparafusado.Aplicação:Máximo conforto na deslocação, excelente amortecimento da carga de transporte. A nova série com borracha macia permite assegurar uma redução significativa dos ruídos.Faixa de temperatura:-25 °C até +80 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1789 Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, com furo traseiro e pneus de borracha macia 340 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, com furo traseiro e pneus de borracha macia
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, com furo traseiro e pneus de borracha macia

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com furo de fixação, sem sistema de travamento, com pneus de borracha macia

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com furo de fixação, sem sistema de travamento, com pneus de borracha macia
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com furo de fixação, sem sistema de travamento, com pneus de borracha macia

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABD

D1D2HRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1789.10100040Rodízio industrial giratórioRolamento de esferas3640100137012586150 sob consulta
K1789.10125040Rodízio industrial giratórioRolamento de esferas40401251370150102,5150 sob consulta

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com furo de fixação, stop-fix, pneus de borracha macia

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com furo de fixação, stop-fix, pneus de borracha macia
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com furo de fixação, stop-fix, pneus de borracha macia

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABD

D1D2HRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1789.101000402Rodízio industrial giratórioRolamento de esferas3640100137012586150 sob consulta
K1789.101250402Rodízio industrial giratórioRolamento de esferas40401251370150102,5150 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33