Grupos de mercadorias
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio
K2333

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e aparelhos modernos. Os rolos para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.Material:Carcaça em chapa de aço.
Rodas de elastômero de borracha termoplástica (TPE).
Corpo da roda de polipropileno.
Versão:Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Elastômero termoplástico de borracha (TPE) cinza.
Polipropileno cinza prateado.
Indicação:Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento feito de polipropileno termoplástico (TPE) de alta qualidade tem uma dureza de 85° Shore A e é moldado em um corpo de roda de polipropileno. O revestimento não deixa marcas e forma uma conexão inseparável e de travamento do material com o corpo da roda. Os rodízios de elastômero de borracha termoplástica são caracterizados por uma resistência muito baixa ao rolamento e à direção.
Aplicação:As rodas e os rodízios com revestimento de elastômero de borracha termoplástica são usados com frequência em acessórios de fábricas e lojas, bem como em expositores. Outras aplicações incluem dispositivos médicos, equipamentos de medição e teste, bem como estações de trabalho e montagem.Faixa de temperatura:-20 °C - +60 °C.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2333 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio 350 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, tipo A

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, tipo A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1DD1HLL1Mancal
da roda
Capacidade
de carga
kg
Modo de fixaçãoDenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K2333.100750251A2540758,510012080rolamento de esferas75placa de aparafusamentoRodízio industrial fixo sob consulta
K2333.100800321A3240808,511112080rolamento de esferas120placa de aparafusamentoRodízio industrial fixo sob consulta
K2333.101000321A32401008,513612080rolamento de esferas120placa de aparafusamentoRodízio industrial fixo sob consulta
K2333.101250321A32401258,516112080rolamento de esferas120placa de aparafusamentoRodízio industrial fixo sob consulta

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, forma B

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAB

B1DD1HLL1RMancal
da roda
Capacidade
de carga
kg
Modo de fixaçãoDenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K2333.10075025B292540758,51001208066,5rolamento de esferas75placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2333.10080032B403240808,51111208080rolamento de esferas120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2333.10100032B4032401008,51361208090rolamento de esferas120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2333.10125032B4032401258,516112080102,5rolamento de esferas120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, forma C

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAB

B1DD1HLL1RMancal
da roda
Capacidade
de carga
kg
Modo de fixaçãoDenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K2333.100750252C292540758,51001208066,5rolamento de esferas75placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2333.100800322C403240808,51111208080rolamento de esferas120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2333.101000322C4032401008,51361208090rolamento de esferas120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2333.101250322C4032401258,516112080102,5rolamento de esferas120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33