Grupos de mercadorias
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
K1760

Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa para aparafusamento. Rodas na versão com material eletricamente condutível, sem marcação de rastros, na cor cinza. A resistência ôhmica da roda está abaixo de 10⁴Ω.Aplicação:Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °C

Desenhos (visão geral)

Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

mais informações

Desenhos

Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
BDHCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1760.11080321Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento328011165 sob consulta
K1760.11100321Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento3210013670 sob consulta
K1760.11125321Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento3212516180 sob consulta

Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

mais informações

Desenhos

Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABDHRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1760.1108032Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento4032801118065 sob consulta
K1760.1110032Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento40321001369070 sob consulta
K1760.1112532Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento4032125161102,580 sob consulta

Rodízios giratórios de chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

mais informações

Desenhos

Rodízios giratórios de chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
Rodízios giratórios de chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABDHRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1760.11080322Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento4032801118065 sob consulta
K1760.11100322Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento40321001369070 sob consulta
K1760.11125322Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento4032125161102,580 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33