Группы товаров
Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные, форма B
K2355_B

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профильная труба из алюминия.
Концевые элементы из алюминия.
Шпиндель из стали.
Исполнение: Профильная труба, натуральный цвет, анодированное исполнение.
Концевые элементы черные анодированные.
Указание:Устройства управления линейными перемещениями используются для линейного перемещения и позиционирования. Каретка перемещается посредством установочного винта. Это перемещение можно выполнять вручную с помощью маховика или посредством электрической ходовой части. Каретка перемещается по профильным шинам без зазора.Диапазон температур:от 0 °C до +60 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2355_B Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные, форма B 131 kB

Чертежи

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1B2B3DD1D2D3HH1Ход
S
LL1L2ШпиндельТип EVCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2355.130X300BДвусторонняя монтажная панель3021564222M04x258M64472043002518Tr 14x330 по запросу
K2355.130X500BДвусторонняя монтажная панель3021564222M04x258M64474045002518Tr 14x330 по запросу
K2355.130X800BДвусторонняя монтажная панель3021564222M04x258M64477048002518Tr 14x330 по запросу
K2355.140X1000BДвусторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M656888510002822Tr18x440 по запросу
K2355.140X300BДвусторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M65681853002822Tr18x440 по запросу
K2355.140X500BДвусторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M65683855002822Tr18x440 по запросу
K2355.140X800BДвусторонняя монтажная панель4029685428M05x3010M65686858002822Tr18x440 по запросу
K2355.150X1000BДвусторонняя монтажная панель5038856735M06x3012M8701086010003025Tr 20x450 по запросу
K2355.150X500BДвусторонняя монтажная панель5038856735M06x3012M870103605003025Tr 20x450 по запросу
K2355.150X800BДвусторонняя монтажная панель5038856735M06x3012M870106608003025Tr 20x450 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33