Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.Исполнение: шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
По запросу:Зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0483_B_Datasheet_31147__B--ru 309 kB

Чертежи

Прямые зажимы из алюминия, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABCD

LPQRSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0483.53025B30,125,1534080336022,5M8x25 по запросу
K0483.54032B40,1732,157356120409432M10x30 по запросу
K0483.55040B50,2240,1784661404511438M10x35 по запросу
K0483.56048B60,2748,27103801505811847M12x45 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33