Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь 1.0037.
Алюминий EN AW-6060.
Исполнение: Сталь оцинкованная.
Алюминий, ярко анодированный.
Указание:Производственные допуски трубок с квадратным сечением индивидуально подобраны к зажимной системе.

* сплошной материал.
По запросу:- трубки из высокосортной стали
- размер по желанию заказчика
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0493_V Трубки квадратные 134 kB
 Техническое указание для системы соединения труб из термопласта 134 kB

Чертежи

Трубки квадратные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ОбозначениеD1D2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0493.4120X500Сталь20 x 20 x 120 ±0,318500 по запросу
K0493.4120X1000Сталь20 x 20 x 120 ±0,3181000 по запросу
K0493.4120X2000Сталь20 x 20 x 120 ±0,3182000 по запросу
K0493.4125X500Сталь25 x 25 x 1,525 ±0,322500по запросу
K0493.4125X1000Сталь25 x 25 x 1,525 ±0,3221000по запросу
K0493.4125X2000Сталь25 x 25 x 1,525 ±0,3222000по запросу
K0493.4130X500Сталь30 x 30 x 230 ±0,326500 по запросу
K0493.4130X1000Сталь30 x 30 x 230 ±0,3261000 по запросу
K0493.4130X2000Сталь30 x 30 x 230 ±0,3262000 по запросу
K0493.4140X500Сталь40 x 40 x 340 ±0,434500 по запросу
K0493.4140X1000Сталь40 x 40 x 340 ±0,4341000 по запросу
K0493.4140X2000Сталь40 x 40 x 340 ±0,4342000 по запросу
K0493.4210X500Алюминий10 x 1010*-500 по запросу
K0493.4210X1000Алюминий10 x 1010*-1000 по запросу
K0493.4210X2000Алюминий10 x 1010*-2000 по запросу
K0493.4220X500Алюминий20 x 20 x 1,520 ±0,217500 по запросу
K0493.4220X1000Алюминий20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 по запросу
K0493.4220X2000Алюминий20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 по запросу
K0493.4230X500Алюминий30 x 30 x 230 ±0,226500 по запросу
K0493.4230X1000Алюминий30 x 30 x 230 ±0,2261000 по запросу
K0493.4230X2000Алюминий30 x 30 x 230 ±0,2262000 по запросу
K0493.4240X500Алюминий40 x 40 x 440 ±0,332500 по запросу
K0493.4240X1000Алюминий40 x 40 x 440 ±0,3321000 по запросу
K0493.4240X2000Алюминий40 x 40 x 440 ±0,3322000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33