Группы товаров
Петли из цинкового литья под давлением
K1897

Петли из цинкового литья под давлением

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Петля из цинкового литья под давлением.
Ось из нержавеющей стали.
Исполнение: Петля отпескоструенная, хромированная или черная.
Ось, без покрытия.
Указание:Петли на вкладные двери.
Петли могут использоваться для установки справа и слева.

*На указанных местах с нижней стороны выполнены отверстия, которые можно при необходимости рассверлить.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Принадлежности:Винты с потайной головкой и внутренним шестигранником DIN EN ISO 10642 (K0708).
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1897 Петли из цинкового литья под давлением 210 kB

Чертежи (общий обзор)

Петли из цинкового литья под давлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
A

A1A2A3A4A5A6BB1D1HУгол поворотаSF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1897.0504004011Aхромированный4012,512,52020--40255,39180°536502000 по запросу
K1897.0504004021Aчерный4012,512,52020--40255,39180°536502000 по запросу
K1897.0605005011Aхромированный5015152525--50306,311,5180°636502000 по запросу
K1897.0605005021Aчерный5015152525--50306,311,5180°636502000 по запросу
K1897.0607605011Aхромированный7628283838--50306,511,5270°63650900 по запросу
K1897.0607605021Aчерный7628283838--50306,511,5270°63650900 по запросу
K1897.0606305011Aхромированный6315282538--50306,511,5270°64400850 по запросу
K1897.0606305021Aчерный6315282538--50306,511,5270°64400850 по запросу
K1897.0806006011Aхромированный6018183030--60368,415180°845004500 по запросу
K1897.0806006021Aчерный6018183030--60368,415180°845004500 по запросу
K1897.0607606021Aчерный7628283838--60366,515270°836502000 по запросу
K1897.0809006011Aхромированный9018453060-23*60368,415270°855002500 по запросу
K1897.0809006021Aчерный9018453060-23*60368,415270°855002500 по запросу
K1897.0812006011Aхромированный1204545606023*23*60368,415270°855001300 по запросу
K1897.0812006021Aчерный1204545606023*23*60368,415270°855001300 по запросу
K1897.0607606012Bхромированный7628283838181860366,515270°845004500 по запросу
K1897.0607606022Bчерный7628283838181860366,515270°845004500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33