Groupes de marchandise
Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme E, trou borgne taraudé
K2041_E

Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme E, trou borgne...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La poignée papillon Miniwing se caractérise par sa forme ergonomique et compacte.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Matière :

Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404.

Finition :poli ou grenaillé.Nota :Le filetage M5 est compatible avec la rondelle d'appui à étanchéité Hygienic USIT® K1491.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 pour surfaces d’assemblage.

Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2041_E Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme E, trou borgne taraudé 165 kB

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeClé en acierSurface
corps
ABD

D2HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
K2041.5280412E1.4308poli2813M411,8152,2513,256 Sur demande
K2041.5280512E1.4308poli2813M511,8152,2513,257,5 Sur demande
K2041.5280612E1.4308poli2813M611,8152,2513,259 Sur demande
K2041.5280812E1.4308poli2813M811,8152,2513,259 Sur demande
K2041.5280411E1.4308grenaillé2813M411,8152,2513,256 Sur demande
K2041.5280511E1.4308grenaillé2813M511,8152,2513,257,5 Sur demande
K2041.5280611E1.4308grenaillé2813M611,8152,2513,259 Sur demande
K2041.5280811E1.4308grenaillé2813M811,8152,2513,259 Sur demande
K2041.5280422E1.4404poli2813M411,8152,2513,256 Sur demande
K2041.5280522E1.4404poli2813M511,8152,2513,257,5 Sur demande
K2041.5280622E1.4404poli2813M611,8152,2513,259 Sur demande
K2041.5280822E1.4404poli2813M811,8152,2513,259 Sur demande
K2041.5280421E1.4404grenaillé2813M411,8152,2513,256 Sur demande
K2041.5280521E1.4404grenaillé2813M511,8152,2513,257,5 Sur demande
K2041.5280621E1.4404grenaillé2813M611,8152,2513,259 Sur demande
K2041.5280821E1.4404grenaillé2813M811,8152,2513,259 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33