Groupes de marchandise
Poignée de serrage ergonomique avec taraudage
K0779_IG

Poignée de serrage ergonomique avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0779_IG Poignée de serrage ergonomique avec taraudage 181 kB

Dessins

Poignée de serrage ergonomique avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsD

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0779.5006KacierM65026551017 Sur demande
K0779.5008KacierM85026551017 Sur demande
K0779.5010KacierM105026551017 Sur demande
K0779.05006Kacier inoxydableM65026551017 Sur demande
K0779.05008Kacier inoxydableM85026551017 Sur demande
K0779.05010Kacier inoxydableM105026551017 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33