Groupes de marchandise
Poignée « T », taraudée
K0180_IG

Poignée « T », taraudée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Thermoplastique renforcé de fibre de verre, noir.
Insert taraudé : laiton.
Sur demande :Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0180_IG Poignée « T », taraudée 165 kB

Dessins

Poignée « T », taraudée

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDD3HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0180.14005K4013M51330,52010 Sur demande
K0180.15005K5015M514241610 Sur demande
K0180.16006K6017M61631,52312 Sur demande
K0180.17108K7119,5M820361920 Sur demande
K0180.17110K7119,5M1020361920 Sur demande
K0180.18010K8026M102639,52625 Sur demande
K0180.18012K8026M122639,52625 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33