Groupes de marchandise
Bouton étoile, forme H, avec douille acier saillante et insert avec trou borgne
K0153_H

Bouton étoile, forme H, avec douille acier saillante et insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition :Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydableNota :Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux, comme version à trou borgne lisse ou taraudée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0153_H Bouton étoile, forme H, avec douille acier saillante et insert avec trou borgne 199 kB

Dessins

Bouton étoile, forme H, avec douille acier saillante et insert avec trou borgne

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière des composantsDD1D2HH2H3TCAOAcc.PrixCommander
K0153.105Hacier5251017979,5 Sur demande
K0153.106Hacier63213,521119,512,5 Sur demande
K0153.1061Hacier64013,525131012,5 Sur demande
K0153.108Hacier84013,525131012,5 Sur demande
K0153.1081Hacier8501932171219,5 Sur demande
K0153.110Hacier10501932171219,5 Sur demande
K0153.1101Hacier10631937181219,5 Sur demande
K0153.112Hacier12631937181219,5 Sur demande
K0153.116Hacier16632340211524,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33