Groupes de marchandise
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé
K0149_D

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme D,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition ou ponçage et polissage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0149_D Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé 135 kB

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0149.440082DpoliM840148,42512 Sur demande
K0149.450102DpoliM10501810,53216 Sur demande
K0149.463122DpoliM126320134020 Sur demande
K0149.480162DpoliM168025175030 Sur demande
K0149.44008DtribofinitionM840148,42512 Sur demande
K0149.45010DtribofinitionM10501810,53216 Sur demande
K0149.46312DtribofinitionM126320134020 Sur demande
K0149.48016DtribofinitionM168025175030 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33