Groupes de marchandise
Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, sans pastille, forme D
K0154_D

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique noir, insert en acier inoxydable 1.4305.

Finition :Insert blanc.Sur demande :D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0154_D Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, sans pastille, forme D 184 kB

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, sans pastille, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0154.504DM4251216810 Sur demande
K0154.505DM5251216810 Sur demande
K0154.5061DM6251216810 Sur demande
K0154.5051DM53214201010 Sur demande
K0154.506DM63214201010 Sur demande
K0154.508DM84018251314 Sur demande
K0154.5101DM104018251314 Sur demande
K0154.5081DM85022321714 Sur demande
K0154.510DM105022321714 Sur demande
K0154.5121DM125022321718 Sur demande
K0154.5102DM106326402114 Sur demande
K0154.512DM126326402118 Sur demande
K0154.516DM166326402118 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33