Grupos de mercancía
Tornillos de presión de acero con pieza de presión y aro de fijación
K0688

Tornillos de presión de acero con pieza de presión y aro de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo y pieza de presión de acero de corte fácil.Versión:Tornillo negro.
Pieza de presión bruñida.
Vástago de tornillo y pieza de presión templados por cementación.
Indicación sobre el dibujo:
1) Aro de fijación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0688 Tornillos de presión de acero con pieza de presión y aro de fijación 118 kB

Planos

Tornillos de presión de acero con pieza de presión y aro de fijación

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

LHDD1SF
máx. kN
Filtro
K0688.06X32/37/42/527M6122,51
K0688.08X38/43/48/53/639M81642,3
K0688.10X53,5/58,5/63,5/68,5/83,511M102053,5
K0688.12X64,5/69,5/74,5/84,5/104,513M122564,6
K0688.16X70,3/75,3/85,3/105,3/130,315M163276
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33