Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0068

Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie vertical y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Accesorios:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0068 Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable 189 kB

Planos

Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0068.005085°65°80250550170370  A petición
Referencia

AA1A2A3B3CC1C2DHLL1MSS1CADAcc.PrecioPedir
K0068.00501624,52,46,55,214744,2297027M5x203,21,5  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33