Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo
K0060

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir o aumentar reposicionando o retirando la espiga de tope.

Con las versiones K0060.0100 y K0060.0150 se suministra una pieza de presión de neopreno.
Accesorios:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición 1
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0060 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo 286 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0060.010095°185°65°105°80850650K0100.16  A petición
K0060.015095°185°75°110°1201500900K0100.19  A petición
K0060.0200105°175°70°95°10016001150K0100.22  A petición
K0060.025095°160°70°100°19025001150K0100.28  A petición
K0060.0300105°160°65°90°13030001150K0100.28  A petición
K0060.035090°180°70°110°23035001650K0100.30  A petición
K0060.045090°180°70°110°26045001650K0100.34  A petición
K0060.055090°180°65°110°29055001900K0100.35  A petición
Referencia

AA1A2A3BB1B4CC1DHLL1MReferencia
del ángulo
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
K0060.01001628614243417,5229,54,81036532M5x35-  A petición
K0060.015012,7277-2738-23115,11256026M6x50K0098.02  A petición
K0060.02001935812,72742252912,75,51357737M6x50-  A petición
K0060.025019358-3247-2921,57,11758745M8x60K0098.04  A petición
K0060.0300254391934,552-3221,5818611565M8x60-  A petición
K0060.035032509-4564-4025,58,322012365M10x80K0098.06  A petición
K0060.0450325310-4564-47308,7228136,574M12x100K0098.06  A petición
K0060.0550517612,5-7095-813812,3312196,5108M16x150-  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33