Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de biela de acero, horizontal
Fuerza de retención hasta 3000 N
K2287

Dispositivos de sujeción de biela de acero, horizontal Fuerza...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2287 Dispositivos de sujeción de biela de acero, horizontal Fuerza de retención hasta 3000 N 362 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de biela de acero, horizontal
Fuerza de retención hasta 3000 N
Dispositivos de sujeción de biela de acero, horizontal
Fuerza de retención hasta 3000 N

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2L3L4MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2287.00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5M5x1566°40400500 A petición

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L3L4L5L6L7SWMÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2287.01600B4070155172321,56,310,950121467625,12202443517M1045°5012001600 A petición

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma C

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2L3L4MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2287.03000C40578,540563438,515,955,52810346369306M8x3072°6015003000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33