Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con palanca de mano extraíble
K0088

Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con palanca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero. Cuerpo de fundición de grafito esferolítica (GJS).Versión:Fosfatado.
Palanca de mano cincada y cromada.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Para el avance y la retirada, los dispositivos de sujeción también están equipados con una limitación de carrera.
Accesorios:K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicación sobre el dibujo:
1) Posibilidad de fijar de empuñadura a la derecha o a la izquierda
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0088 Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con palanca de mano extraíble 199 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con palanca de mano extraíble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
AA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3MCarrera
S
Configuración
de agujeros
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F2 N
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
CADAcc.PrecioPedir
K0088.0600azul892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  A petición
K0088.1200azul13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  A petición
K0088.2500azul1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  A petición
K0088.5000azul2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  A petición
K0088.060003rojo892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  A petición
K0088.120003rojo13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  A petición
K0088.250003rojo1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  A petición
K0088.500003rojo2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  A petición
Referencia

Biela extendida / Fuerza de sujeción F1 NCADAcc.PrecioPedir
K0088.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  A petición
K0088.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  A petición
K0088.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  A petición
K0088.500010mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  A petición
K0088.0600035mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N  A petición
K0088.1200035mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  A petición
K0088.25000310mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  A petición
K0088.50000310mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33