Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0661

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.A petición:Empuñadura de otros colores.Accesorios:K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0661 Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable 393 kB
 Indicación técnica para tensores rápidos con bloqueo de seguridad 574 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
Configuración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0661.005001azul ultramar RAL 5002286°67°100650900550620  A petición
K0661.006001azul ultramar RAL 5002386°67°160135019007201200  A petición
K0661.008001azul ultramar RAL 5002386°67°200200028008301400  A petición
K0661.010001azul ultramar RAL 5002390°71°2502200450012002800  A petición
K0661.012001azul ultramar RAL 5002488°68°2802400550010002800  A petición
K0661.005000gris antracita RAL 7021286°67°100650900550620  A petición
K0661.006000gris antracita RAL 7021386°67°160135019007201200  A petición
K0661.008000gris antracita RAL 7021386°67°200200028008301400  A petición
K0661.010000gris antracita RAL 7021390°71°2502200450012002800  A petición
K0661.012000gris antracita RAL 7021488°68°2802400550010002800  A petición
K0661.005003rojo tráfico RAL 3020286°67°100650900550620  A petición
K0661.006003rojo tráfico RAL 3020386°67°160135019007201200  A petición
K0661.008003rojo tráfico RAL 3020386°67°200200028008301400  A petición
K0661.010003rojo tráfico RAL 3020390°71°2502200450012002800  A petición
K0661.012003rojo tráfico RAL 3020488°68°2802400550010002800  A petición
ReferenciaColor
del componente
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0661.005001azul ultramar RAL 5002M5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8  A petición
K0661.006001azul ultramar RAL 5002M6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5  A petición
K0661.008001azul ultramar RAL 5002M8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9  A petición
K0661.010001azul ultramar RAL 5002M10x5541,5599-216,29,226194759,6108,8114,3107,5279,4103,9  A petición
K0661.012001azul ultramar RAL 5002M12x7044651140116,29,228214775,913,58,5128,4125,2314,7122  A petición
K0661.005000gris antracita RAL 7021M5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8  A petición
K0661.006000gris antracita RAL 7021M6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5  A petición
K0661.008000gris antracita RAL 7021M8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9  A petición
K0661.010000gris antracita RAL 7021M10x5541,5599-216,29,226194759,6108,8114,3107,5279,4103,9  A petición
K0661.012000gris antracita RAL 7021M12x7044651140116,29,228214775,913,58,5128,4125,2314,7122  A petición
K0661.005003rojo tráfico RAL 3020M5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8  A petición
K0661.006003rojo tráfico RAL 3020M6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5  A petición
K0661.008003rojo tráfico RAL 3020M8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9  A petición
K0661.010003rojo tráfico RAL 3020M10x5541,5599-216,29,226194759,6108,8114,3107,5279,4103,9  A petición
K0661.012003rojo tráfico RAL 3020M12x7044651140116,29,228214775,913,58,5128,4125,2314,7122  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33