Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de la biela con consola
K0085

Dispositivos de sujeción de la biela con consola

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:cincado y pasivado.
Biela y tornillo de presión fosfatados.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.

En la versión K0085.0100 se suministra una pieza de presión de neopreno.

Las versiones K0085.0100N, K0085.0200N y K0085.0400N no tienen consola.
Accesorios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicación sobre el dibujo:
1) En la versión K0085.0400, la consola tiene que montarse en dirección de la biela.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0085 Dispositivos de sujeción de la biela con consola 176 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de la biela con consola

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0085.0100acero190°401000500K0100.22  A petición
K0085.0200acero190°5020002000K0100.28  A petición
K0085.0400acero190°15040002500K0100.30  A petición
K0085.0100Nacero inoxidable190°401000500K0100.22  A petición
K0085.0200Nacero inoxidable190°5020002000K0100.28  A petición
K0085.0400Nacero inoxidable190°15040002500K0100.30  A petición
Referencia

Material
del cuerpo
de base
A1A2BB1B2B3C1D

D1HLL1L2L3L4MM1S1RCarrera
S
CADAcc.PrecioPedir
K0085.0100acero2013,51844-25285,210986934101523M6x25M16x1,547020  A petición
K0085.0200acero231330574228346,51214710853122541M8x40M20x1,5411240  A petición
K0085.0400acero301830644538308,51616017588173571M10x50M24x1,5513068  A petición
K0085.0100Nacero inoxidable3013,51844-25265,210986934101523M6x25M16x1,527020  A petición
K0085.0200Nacero inoxidable231330574228256,51213710853122541M8x40M20x1,5411240  A petición
K0085.0400Nacero inoxidable301830644538308,51616017588173571M10x50M24x1,5513068  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33