Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con husillo de presión fijo
K0066

Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido. Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Bulón de rodamiento y casquillo de rodamiento templados por cementación.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Engrasar periódicamente todas las articulaciones.Accesorios:K0099
K0102
K0103
K0106
Indicación sobre el dibujo:
1) Guía de brazo de soporte regulable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0066 Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con husillo de presión fijo 168 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con husillo de presión fijo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0066.0700180°120°34060001400K0099.28  A petición
K0066.1200180°125°50080001400K0099.30  A petición
K0066.2400195°130°500150001850K0099.33  A petición
Referencia

AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MSCADAcc.PrecioPedir
K0066.07002545102550681045308,32151245020M12x1005  A petición
K0066.1200305110256086,51258308,32501446023M12x1006  A petición
K0066.2400406412407510416703810,32951887537M16x1508  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33