Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida vertical antiestáticos con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0662

Dispositivos de sujeción rápida vertical antiestáticos con pie...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.
Elemento de empuñadura negro grafito.
Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento.
Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.
Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Ventajas:- Fabricado de plástico especial, conductor de la electricidad
- Para la protección de piezas eléctricas o electrónicas sensibles, componentes y aparatos
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Empuñadura ergonómica y cómoda
Accesorios:K0098Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Estos productos ESD se han comprobado para la conductividad eléctrica por TÜV Süd.

Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0662 Dispositivos de sujeción rápida vertical antiestáticos con pie horizontal y husillo de presión ajustable 393 kB
 Indicación técnica ESD 209 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida vertical antiestáticos con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
CADAcc.PrecioPedir
K0662.005024100°-147°64°-83° A petición
K0662.00602456°83°152°46°56°83° A petición
K0662.00802413°93°158°26°61°86° A petición
ReferenciaFuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Referencia
del ángulo
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
K0662.0050241007501050620750K0098.02 A petición
K0662.006024160135016509201050K0098.04 A petición
K0662.008024190200028009401350K0098.04 A petición
ReferenciaConfiguración
de agujeros
MA

A1A2A3BB1B2B3B4B5B6CDHLL1CADAcc.PrecioPedir
K0662.0050242M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635 A petición
K0662.0060243M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553 A petición
K0662.0080243M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33