Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable
Fuerza de retención hasta 3150 N
K2282

Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.

Forma C con biela cuadrada para elevadas fuerzas de torsión.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2282 Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable Fuerza de retención hasta 3150 N 441 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable
Fuerza de retención hasta 3150 N
Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable
Fuerza de retención hasta 3150 N

Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2282.024501Aacero44,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,117,9M6x50186°6015002450 A petición
K2282.124501Aacero inoxidable A244,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,617,9M6x50186°6015002450 A petición

Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2A3BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2282.031502Bacero41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 A petición

Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma C

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2A3BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2282.031503Cacero41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33