Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de biela de acero
Fuerza de retención hasta 3575 N
K2290

Dispositivos de sujeción de biela de acero Fuerza de retención...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Forma A: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Forma B y forma C: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2290 Dispositivos de sujeción de biela de acero Fuerza de retención hasta 3575 N 451 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de biela de acero
Fuerza de retención hasta 3575 N
Dispositivos de sujeción de biela de acero
Fuerza de retención hasta 3575 N

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 3575 N, forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 3575 N, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1A2B

B1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2290.018001A4083834503206,511,999,5301254221M8x50140°5012001800 A petición

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 3575 N, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 3575 N, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1A2B

B1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2290.018002B3491,5741,355,6324,65,211,984,531,8140,849,325,4M8x50180°5012001800 A petición

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 3575 N, forma C

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 3575 N, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1A2B

B1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2L3MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2290.035753C41,357,2841,357,2644,48,715,712241,3171,39825,448,6M10x50180°8018003575 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33