Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de biela de acero
Fuerza de retención hasta 6675 N
K2289

Dispositivos de sujeción de biela de acero Fuerza de retención...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2289 Dispositivos de sujeción de biela de acero Fuerza de retención hasta 6675 N 339 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de biela de acero
Fuerza de retención hasta 6675 N

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 6675 N, forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 6675 N, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1B

B1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2289.022501A3552,441,457,2525,46,712,67532125,553,330,2M8x50183°6013002250 A petición
K2289.038001A41,458,841,457,2531,88,315,995,742157,27840M10x50183°10018003800 A petición
K2289.066751A50,873,250,871,46,444,48,318,914260235,6118,450M12x50183°14030006675 A petición

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 6675 N, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 6675 N, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1B

B1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K2289.022502B3552,441,457,2525,46,712,697,932125,553,330,2M8x50183°6013002250 A petición
K2289.038002B41,458,841,457,2531,88,315,9124,942157,27840M10x50183°10018003800 A petición
K2289.066752B50,873,250,871,46,444,48,318,917460235,6118,450M12x50183°14030006675 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33