Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Инструментальная сталь закалённая или твёрдый сплав.Указание:Полная наружная резьба регулируемых упорных захватов обеспечивает точное позиционирование на зажимной планке.
Втулки из твёрдых сплавов впаяны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0388_B Упорные захваты регулируемые, форма В 172 kB

Чертежи

Упорные захваты регулируемые, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

LBGSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0388.2510B256,4M105 по запросу
K0388.5010B506,4M105 по запросу
K0388.2512B257,9M126 по запросу
K0388.5012B507,9M126 по запросу
K0388.2516B2511,2M168 по запросу
K0388.5016B5011,2M168 по запросу
K0388.2520B2512,7M2010 по запросу
K0388.5020B5012,7M2010 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33