Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь инструментальная, закалённая.Указание:Полная наружная резьба регулируемых упорных захватов обеспечивает точное позиционирование на зажимной планке.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0388_A Упорные захваты регулируемые, форма А 133 kB

Чертежи

Упорные захваты регулируемые, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

AGSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0388.4010A40M103 по запросу
K0388.4012A40M125 по запросу
K0388.4016A40M166 по запросу
K0388.4020A40M208 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33