Группы товаров
Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма М, шар с лыской, лыска c рифлением из твердого сплава
K0283_M

Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма М, шар с лыской,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус – сталь. Шар – нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Форма М: с применением твёрдых сплавов.
Исполнение: Корпус воронёный, шар чистый.Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Патент зарегистрирован.
В резьбу D2 могут вворачиваться или вклеиваться установочные винты или штифты. Таким образом, можно очень просто получить поворотную опору с наружной резьбой.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:- Качающаяся опора может поворачиваться.
- Устойчивость при больших нагрузках.
- Установленное уплотнительное кольцо удерживает проникновение грязи и пыли. За счет этого обеспечивается надежное функционирование.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0283_M Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма М, шар с лыской, лыска c рифлением из твердого сплава 231 kB

Чертежи

Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма М, шар с лыской, лыска c рифлением из твердого сплава

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаαD1D2D3D4HH1H2ETØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0283.9061M14°12M676,3517,50,612,519,66101714 по запросу
K0283.906M14°16M676,3517,50,6-19,66101714 по запросу
K0283.908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 по запросу
K0283.9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 по запросу
K0283.910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 по запросу
K0283.912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 по запросу
K0283.9161M20°26M161812,7400,93041,615253690 по запросу
K0283.916M20°34M161812,7400,9-41,615253690 по запросу
K0283.920M20°34M201812,7400,9-41,615253690 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33