Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага
K0382

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности не менее 10.9.
Шар из подшипниковой стали.
Исполнение: Болт черный.
Шар закаленный и чистый.
Указание:Форма A с полным шаром используется в тех случаях, когда требуется чистая, полированная поверхность зажима. Форма B, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шар может поворачиваться на угол до 9°.

Благодаря малому шагу резьбы достигается возможность особенно точной юстировки шарикового упорного винта.
Указание на чертеже:
Форма A: с шаром
Форма B: с шаром с лысками
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0382 Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага 113 kB

Чертежи (общий обзор)

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма А

подробнее

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1L1Ø шараSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0382.10406AM4x0,562,523,5 по запросу
K0382.10410AM4x0,5102,523,5 по запросу
K0382.10508AM5x0,5832,54,5 по запросу
K0382.10512AM5x0,51232,54,5 по запросу
K0382.10610AM6x0,510,8439 по запросу
K0382.10612AM6x0,512,8439 по запросу
K0382.10616AM6x0,516,8439 по запросу
K0382.10620AM6x0,520,8439 по запросу
K0382.10625AM6x0,525,8439 по запросу
K0382.10810AM8x111,25,5410 по запросу
K0382.10820AM8x121,25,5415 по запросу
K0382.11012AM10x113,77520 по запросу
K0382.11025AM10x126,77520 по запросу
K0382.11216AM12x1,5188,5630 по запросу
K0382.11230AM12x1,5328,5630 по запросу
K0382.11620AM16x1,523,312860 по запросу
K0382.11635AM16x1,538,312860 по запросу
K0382.12030AM20x1,534,2151090 по запросу
K0382.12040AM20x1,544,2151090 по запросу

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма В

подробнее

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D3L2Ø шараSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 по запросу
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 по запросу
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 по запросу
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 по запросу
K0382.20610BM6x0,53,210439 по запросу
K0382.20612BM6x0,53,212439 по запросу
K0382.20616BM6x0,53,216439 по запросу
K0382.20620BM6x0,53,220439 по запросу
K0382.20625BM6x0,53,225439 по запросу
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 по запросу
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 по запросу
K0382.21012BM10x15,612,37520 по запросу
K0382.21025BM10x15,625,37520 по запросу
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 по запросу
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 по запросу
K0382.21620BM16x1,510,72012860 по запросу
K0382.21635BM16x1,510,73512860 по запросу
K0382.22030BM20x1,513,530151090 по запросу
K0382.22040BM20x1,513,540151090 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33