Группы товаров
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью
K0290_O

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар - нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар нержавеющая сталь с наружной поверхностью, сравнимой с зернистостью абразива класса 100.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.

Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с шаром. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
Шестигранное углубление обеспечивает лёгкость перемещения и позиционирования в сквозных отверстиях.

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3H1SW1DKДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0290.510X026O25M1061,555- по запросу
K0290.510X036O35M1061,555- по запросу
K0290.510X051O50M1061,555- по запросу
K0290.512X027O25M12826715,4 по запросу
K0290.512X037O35M12826715,4 по запросу
K0290.512X052O50M12826715,4 по запросу
K0290.516X028O25M1611381023,3 по запросу
K0290.516X038O35M1611381023,3 по запросу
K0290.516X053O50M1611381023,3 по запросу
K0290.520X033O30M20143101337,7 по запросу
K0290.520X053O50M20143101337,7 по запросу
K0290.520X073O70M20143101337,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33