- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Рычаги зажимные
- Рукоятки зажима
- Рычаги эксцентриковые
- K2122
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2127
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2120
Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2125
Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2123
Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом
- K2128
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом
- K2126
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K2121
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0646
Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0648
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0005
Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0006
Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0788
Эксцентриковые рычаги из стали с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали
- K0789
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали
- K0645
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали
- K0647
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали
- K0645
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0647
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0751
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с быстродействующим затвором, пластмассовой упорной шайбой и установочными пальцами из стали
- K0118
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с эластомерным затвором с пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали
- K1500
Зажимные оправки из стали с эксцентриковым рычагом
- K2130
Шайба, нержавеющая сталь, для эксцентрикового рычага
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0788_AGЭксцентриковые рычаги из стали с наружной резьбой, упорная шайба... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рукоятка из стали 1.0401.
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Пальцы осевые из нержавеющей стали 1.4305.
Установочный штифт и шайба из стали, класс прочности 5.8. Исполнение: Рычаг, установочный штифт и шайба, с пассивированием синего цвета. Упорная шайба, цвет черный. Пальцы осевые, Без покрытия.Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Размер | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Зажимное усилие F (кН) | Усилие от руки FH - Н | Ход S | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0788.1502205X20 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | по запросу | | K0788.1502205X30 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | по запросу | | K0788.1502205X40 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | по запросу | | K0788.1502205X50 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | по запросу | | K0788.1502206X20 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | по запросу | | K0788.1502206X30 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | по запросу | | K0788.1502206X40 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | по запросу | | K0788.1502206X50 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | по запросу | | K0788.2502208X25 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | по запросу | | K0788.2502208X30 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | по запросу | | K0788.2502208X40 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | по запросу | | K0788.2502208X50 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | по запросу | | K0788.2502210X25 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | по запросу | | K0788.2502210X30 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | по запросу | | K0788.2502210X40 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | по запросу | | K0788.2502210X50 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|