Группы товаров
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
K2126

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.
Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.
Материал:

Рычаг, нержавеющая сталь 1.4308.
Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.
Шарнирный палец и установочный штифт, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Рукоятка, с электролитической полировкой, или подвергнутая дробеструйной обработке.
Упорная шайба, черная.
Шарнирный палец и установочный штифт, без покрытия.
Указание:Регулируемые эксцентриковые рычаги применяются если положение рычага позволяет только определенное положение к оси зажима (паразитный контур). Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения зажимной рукоятки с помощью отвертки.
Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).
Принадлежности:Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.
Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.
Указание на чертеже:
1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаСтарый номер артикула KIPPПоверхность
корпуса
DD1D2BB1HH1AA1LХод
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2126.7512003X10-электролитически полированныйM310,7613,811,5913,52227,51010,550 по запросу
K2126.7512003X15-электролитически полированныйM310,7613,811,5913,52227,51510,550 по запросу
K2126.7512003X30-электролитически полированныйM310,7613,811,5913,52227,53010,550 по запросу
K2126.8512003X10-электролитически полированныйM310,7614,411,5913,52833,51010,645 по запросу
K2126.8512003X15-электролитически полированныйM310,7614,411,5913,52833,51510,645 по запросу
K2126.8512003X30-электролитически полированныйM310,7614,411,5913,52833,53010,645 по запросу
K2126.9512003X10K0647.9512003X10электролитически полированныйM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 по запросу
K2126.9512003X15K0647.9512003X15электролитически полированныйM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 по запросу
K2126.9512003X30K0647.9512003X30электролитически полированныйM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 по запросу
K2126.7512004X10-электролитически полированныйM410,7613,811,5913,52227,51010,550 по запросу
K2126.7512004X15-электролитически полированныйM410,7613,811,5913,52227,51510,550 по запросу
K2126.7512004X30-электролитически полированныйM410,7613,811,5913,52227,53010,550 по запросу
K2126.8512004X10-электролитически полированныйM410,7614,411,5913,52833,51010,645 по запросу
K2126.8512004X15-электролитически полированныйM410,7614,411,5913,52833,51510,645 по запросу
K2126.8512004X30-электролитически полированныйM410,7614,411,5913,52833,53010,645 по запросу
K2126.9512004X10K0647.9512004X10электролитически полированныйM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 по запросу
K2126.9512004X15K0647.9512004X15электролитически полированныйM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 по запросу
K2126.9512004X30K0647.9512004X30электролитически полированныйM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 по запросу
K2126.0512004X15K0647.0512004X15электролитически полированныйM413,88181311,417,252,359,11512,5100 по запросу
K2126.0512004X20K0647.0512004X20электролитически полированныйM413,88181311,417,252,359,12012,5100 по запросу
K2126.0512004X30K0647.0512004X30электролитически полированныйM413,88181311,417,252,359,13012,5100 по запросу
K2126.0512005X20K0647.0512005X20электролитически полированныйM513,88181311,417,252,359,12012,5100 по запросу
K2126.0512005X30K0647.0512005X30электролитически полированныйM513,88181311,417,252,359,13012,5100 по запросу
K2126.0512005X40K0647.0512005X40электролитически полированныйM513,88181311,417,252,359,14012,5100 по запросу
K2126.0512005X50K0647.0512005X50электролитически полированныйM513,88181311,417,252,359,15012,5100 по запросу
K2126.1512005X20K0647.1512005X20электролитически полированныйM516921,51514,722,270,479,2201,24120 по запросу
K2126.1512005X30K0647.1512005X30электролитически полированныйM516921,51514,722,270,479,2301,24120 по запросу
K2126.1512005X40K0647.1512005X40электролитически полированныйM516921,51514,722,270,479,2401,24120 по запросу
K2126.1512005X50K0647.1512005X50электролитически полированныйM516921,51514,722,270,479,2501,24120 по запросу
K2126.1512006X20K0647.1512006X20электролитически полированныйM616921,51514,722,270,479,2201,24120 по запросу
K2126.1512006X30K0647.1512006X30электролитически полированныйM616921,51514,722,270,479,2301,24120 по запросу
K2126.1512006X40K0647.1512006X40электролитически полированныйM616921,51514,722,270,479,2401,24120 по запросу
K2126.1512006X50K0647.1512006X50электролитически полированныйM616921,51514,722,270,479,2501,24120 по запросу
K2126.2512008X25K0647.2512008X25электролитически полированныйM8251133,32418,328,896108251,58350 по запросу
K2126.2512008X30K0647.2512008X30электролитически полированныйM8251133,32418,328,896108301,58350 по запросу
K2126.2512008X40K0647.2512008X40электролитически полированныйM8251133,32418,328,896108401,58350 по запросу
K2126.2512008X50K0647.2512008X50электролитически полированныйM8251133,32418,328,896108501,58350 по запросу
K2126.2512010X25K0647.2512010X25электролитически полированныйM10251133,32418,328,896108251,58350 по запросу
K2126.2512010X30K0647.2512010X30электролитически полированныйM10251133,32418,328,896108301,58350 по запросу
K2126.2512010X40K0647.2512010X40электролитически полированныйM10251133,32418,328,896108401,58350 по запросу
K2126.2512010X50K0647.2512010X50электролитически полированныйM10251133,32418,328,896108501,58350 по запросу
K2126.7512303X10-отпескоструенныйM310,7613,811,5913,52227,51010,550 по запросу
K2126.7512303X15-отпескоструенныйM310,7613,811,5913,52227,51510,550 по запросу
K2126.7512303X30-отпескоструенныйM310,7613,811,5913,52227,53010,550 по запросу
K2126.8512303X10-отпескоструенныйM310,7614,411,5913,52833,51010,645 по запросу
K2126.8512303X15-отпескоструенныйM310,7614,411,5913,52833,51510,645 по запросу
K2126.8512303X30-отпескоструенныйM310,7614,411,5913,52833,53010,645 по запросу
K2126.9512303X10K0647.9512303X10отпескоструенныйM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 по запросу
K2126.9512303X15K0647.9512303X15отпескоструенныйM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 по запросу
K2126.9512303X30K0647.9512303X30отпескоструенныйM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 по запросу
K2126.7512304X10-отпескоструенныйM410,7613,811,5913,52227,51010,550 по запросу
K2126.7512304X15-отпескоструенныйM410,7613,811,5913,52227,51510,550 по запросу
K2126.7512304X30-отпескоструенныйM410,7613,811,5913,52227,53010,550 по запросу
K2126.8512304X10-отпескоструенныйM410,7614,411,5913,52833,51010,645 по запросу
K2126.8512304X15-отпескоструенныйM410,7614,411,5913,52833,51510,645 по запросу
K2126.8512304X30-отпескоструенныйM410,7614,411,5913,52833,53010,645 по запросу
K2126.9512304X10K0647.9512304X10отпескоструенныйM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 по запросу
K2126.9512304X15K0647.9512304X15отпескоструенныйM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 по запросу
K2126.9512304X30K0647.9512304X30отпескоструенныйM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 по запросу
K2126.0512304X15K0647.0512304X15отпескоструенныйM413,88181311,417,252,359,11512,5100 по запросу
K2126.0512304X20K0647.0512304X20отпескоструенныйM413,88181311,417,252,359,12012,5100 по запросу
K2126.0512304X30K0647.0512304X30отпескоструенныйM413,88181311,417,252,359,13012,5100 по запросу
K2126.0512305X20K0647.0512305X20отпескоструенныйM513,88181311,417,252,359,12012,5100 по запросу
K2126.0512305X30K0647.0512305X30отпескоструенныйM513,88181311,417,252,359,13012,5100 по запросу
K2126.0512305X40K0647.0512305X40отпескоструенныйM513,88181311,417,252,359,14012,5100 по запросу
K2126.0512305X50K0647.0512305X50отпескоструенныйM513,88181311,417,252,359,15012,5100 по запросу
K2126.1512305X20K0647.1512305X20отпескоструенныйM516921,51514,722,270,479,2201,24120 по запросу
K2126.1512305X30K0647.1512305X30отпескоструенныйM516921,51514,722,270,479,2301,24120 по запросу
K2126.1512305X40K0647.1512305X40отпескоструенныйM516921,51514,722,270,479,2401,24120 по запросу
K2126.1512305X50K0647.1512305X50отпескоструенныйM516921,51514,722,270,479,2501,24120 по запросу
K2126.1512306X20K0647.1512306X20отпескоструенныйM616921,51514,722,270,479,2201,24120 по запросу
K2126.1512306X30K0647.1512306X30отпескоструенныйM616921,51514,722,270,479,2301,24120 по запросу
K2126.1512306X40K0647.1512306X40отпескоструенныйM616921,51514,722,270,479,2401,24120 по запросу
K2126.1512306X50K0647.1512306X50отпескоструенныйM616921,51514,722,270,479,2501,24120 по запросу
K2126.2512308X25K0647.2512308X25отпескоструенныйM8251133,32418,328,896108251,58350 по запросу
K2126.2512308X30K0647.2512308X30отпескоструенныйM8251133,32418,328,896108301,58350 по запросу
K2126.2512308X40K0647.2512308X40отпескоструенныйM8251133,32418,328,896108401,58350 по запросу
K2126.2512308X50K0647.2512308X50отпескоструенныйM8251133,32418,328,896108501,58350 по запросу
K2126.2512310X25K0647.2512310X25отпескоструенныйM10251133,32418,328,896108251,58350 по запросу
K2126.2512310X30K0647.2512310X30отпескоструенныйM10251133,32418,328,896108301,58350 по запросу
K2126.2512310X40K0647.2512310X40отпескоструенныйM10251133,32418,328,896108401,58350 по запросу
K2126.2512310X50K0647.2512310X50отпескоструенныйM10251133,32418,328,896108501,58350 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2122

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2127

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2120

Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2125

Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

K2123

Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

K2128

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

K2121

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

K0646

Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

K0648

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

K0005

Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33