Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Цепь из нержавеющей стали,
кольцо для ключей из нержавеющей стали.
Указание:Без указания длины поставляется соответственно 1000 мм.Указание на чертеже:
1) одинаковые детали
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1125_B_Datasheet_32356__B_--ru 210 kB

Чертежи

Шариковые цепи, форма B, с кольцом для ключей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
LDD1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1125.015X160Bс кольцом для ключейЛатунь160151 по запросу
K1125.019X160Bс кольцом для ключейЛатунь160191 по запросу
K1125.023X160Bс кольцом для ключейЛатунь160231,2 по запросу
K1125.028X160Bс кольцом для ключейЛатунь160281,7 по запросу
K1125.015X320Bс кольцом для ключейЛатунь320151 по запросу
K1125.019X320Bс кольцом для ключейЛатунь320191 по запросу
K1125.023X320Bс кольцом для ключейЛатунь320231,2 по запросу
K1125.028X320Bс кольцом для ключейЛатунь320281,7 по запросу
K1125.015X500Bс кольцом для ключейЛатунь500151 по запросу
K1125.019X500Bс кольцом для ключейЛатунь500191 по запросу
K1125.023X500Bс кольцом для ключейЛатунь500231,2 по запросу
K1125.028X500Bс кольцом для ключейЛатунь500281,7 по запросу
K1125.015X1000Bс кольцом для ключейЛатунь1000151 по запросу
K1125.019X1000Bс кольцом для ключейЛатунь1000191 по запросу
K1125.023X1000Bс кольцом для ключейЛатунь1000231,2 по запросу
K1125.028X1000Bс кольцом для ключейЛатунь1000281,7 по запросу
K1125.115X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160151 по запросу
K1125.119X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160191 по запросу
K1125.123X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160231,2 по запросу
K1125.128X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160281,7 по запросу
K1125.115X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320151 по запросу
K1125.119X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320191 по запросу
K1125.123X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320231,2 по запросу
K1125.128X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320281,7 по запросу
K1125.115X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500151 по запросу
K1125.119X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500191 по запросу
K1125.123X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500231,2 по запросу
K1125.128X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500281,7 по запросу
K1125.115X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000151 по запросу
K1125.119X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000191 по запросу
K1125.123X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000231,2 по запросу
K1125.128X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000281,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33