- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- K1362
Накидной / рожковый ключ с насадками
- K1361
Торцевые головки и пластиковые вставки
- K2243
Предохранительные накладки для переставных клещей
- K2242
Переставные клещи с предохранительными накладками
- K0787
Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный
- K2400
Шарнирный крючковый ключ с выступом
- K2401
Крючковый ключ с цапфой DIN 1810B
- K2058
Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые, изогнутые
- K2181
Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые
- K2405
Пневматические монтажные инструменты для резьбовых вставок
- K1629
Складские контейнеры из пластика под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
- K1629
Контейнер из антистатической пластмассы для подвесного профиля
- K1630
Адаптер из пластмассы, для профильного паза, поворотный
- K1630
Адаптер из антистатической пластмассы, для профильного паза, поворотный
- K1631
Грейферные ковши из пластмассы, для профильного паза тип I, профильного паза тип B и подвесного профиля
- K1631
Складские лотки из антистатического пластика, под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
- K1632
Держатель стакана из пластика под алюминиевые профили, закрытых или открытых
- K1632
Держатель стакана из антистатического пластика под алюминиевые профили, с донышком
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2242Переставные клещи с предохранительными накладками |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: хромированное.Преимущества:Бережный монтаж резьбовых соединений с чувствительной поверхностью. Регулировка ширины гаечного ключа с помощью раздвижного механизма и параллельно направленных колодок, практически бесступенчатая. Надежная фиксация регулировки с помощью выбранной ширины ключа. Соответствует DIN ISO 5743.Принадлежности:K2243 Предохранительные накладки для переставных клещей.Объем поставкиПереставные клещи с 4 предохранительными накладками.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A |
подробнее |
Номер заказа | Форма | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2242.1042 | A | 0-42 |  | | по запросу | |
|
[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B
|
подробнее |
Номер заказа | Форма | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2242.2052 | B | 0-52 |  | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|