Группы товаров
Держатель стакана из пластика под алюминиевые профили, закрытых или открытых
K1632

Держатель стакана из пластика под алюминиевые профили,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Чашкодержатель из полиамида, армированного стекловолокном.Указание:Держатели стакана крепятся на алюминиевый профиль (тип I и тип B) с помощью винта с потайной головкой M5 (K0708) и пазового сухаря (K1026 или K1023).Объем поставки1 чашкодержатель.
1 крепление.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1632 Держатель стакана из пластика под алюминиевые профили, закрытых или открытых 212 kB

Чертежи

Держатель стакана из пластика под алюминиевые профили, закрытых или открытых

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1B

B1B2B3DD1D2D3HH1H2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1632.00открытый331725,52310093715,511811270106599,3 по запросу
K1632.10закрытый331725,52310093-5,511811270106599,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33