Группы товаров
Контейнер из антистатической пластмассы для подвесного профиля
K1629

Контейнер из антистатической пластмассы для подвесного профиля

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Контейнер из антистатического полиамида, усиленный углеродным волокном.
Смотровое окно из поликарбоната.
Указание:Контейнеры можно устанавливать в профильный паз или в подвесной профиль без трудоемкого монтажа.
С помощью зацепления в перфорированные панели можно установить контейнеры для подвесных профилей.
Для хранения мелких деталей.

Контейнеры для подвесных профилей можно комбинировать с поворотными адаптерами.
Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Принадлежности:Поворотный адаптер K1630.Применение:Изготовители устройств, которые обязаны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU в отношении изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.
Объем поставкиФорма C: 1 контейнер, 1 смотровое окно, 1 этикетка.
Форма D: 1 контейнер, 1 смотровое окно, 1 этикетка.
Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1629 Контейнер из антистатической пластмассы для подвесного профиля 205 kB
 Техническое описание ESD 214 kB

Чертежи

Контейнер из антистатической пластмассы для подвесного профиля

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

B1B2HH1H2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1629.21110205C110,64713,6405,32,72001835 по запросу
K1629.21110291D110,64713,6405,32,72861835 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33