Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Натяжной крюк и подставка натяжного крюка, сталь закаленная.Исполнение: вороненная.Указание:Крюки натяжные с буртом могут завинчиваться непосредственно в растровые отверстия без раззенковки.
Подходящие элементы для подгонки по высоте см. Высокие цилиндры K0018.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0015 Крюки натяжные с буртом 210 kB

Чертежи

Крюки натяжные с буртом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1H
Диапазон зажима
H1H2H3H4H5BCRSWМомент затяжки
макс. Нм
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0015.0802022M835-45614271910252022207,9 по запросу
K0015.0802522M835-45614271910252522207,3 по запросу
K0015.0803022M835-45614271910253022206,7 по запросу
K0015.0812022M845-551614271910252022207,9 по запросу
K0015.0812522M845-551614271910252522207,3 по запросу
K0015.0813022M845-551614271910253022206,7 по запросу
K0015.1204032M1250-651027111030184040364513,5 по запросу
K0015.1205032M1250-651029111230184050364512,6 по запросу
K0015.1206032M1250-651029111230184060364511,7 по запросу
K0015.1214032M1265-802527111030184040364513,5 по запросу
K0015.1215032M1265-802529111230184050364512,6 по запросу
K0015.1216032M1265-802529111230184060364511,7 по запросу
K0015.1604036M1650-651036151530224040366013,4 по запросу
K0015.1605036M1650-651036151530224050366012,4 по запросу
K0015.1606036M1650-651036151530224060366012 по запросу
K0015.1614036M1665-802536151530224040366013,4 по запросу
K0015.1615036M1665-802536151530224050366012,4 по запросу
K0015.1616036M1665-802536151530224060366012 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33