Группы товаров
Натяжной крюк с пазом и зажимным рычагом с усилителем зажимного усилия
K0013

Натяжной крюк с пазом и зажимным рычагом с усилителем зажимного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Натяжные крюки с пазом и усилителем зажимного усилия позволяют зажимать детали вручную с помощью зажимного рычага.

Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами. Для зажима и отпускания также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.
Материал:Основной корпус и натяжной крюк из улучшенной стали.
Рычаг из цинкового сплава DIN 12844.
Стальные части усилителя зажимного усилия соответствуют классу прочности 5.8
Исполнение: Корпус и натяжной крюк, улучшенные и вороненые.
Рукоятка с полимерным покрытием.Стальные части усилителя зажимного усилия — вороненые.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в незадействованном состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.По запросу:Другие цвета рукоятки.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0013 Натяжной крюк с пазом и зажимным рычагом с усилителем зажимного усилия 153 kB

Чертежи

Натяжной крюк с пазом и зажимным рычагом с усилителем зажимного усилия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

PD1HH1H3L2L1AH2SWRLF
кН
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0013.310M101025727965,1101365671940126,1130 по запросу
K0013.312M121232889680,9121880822750188,7170 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33